UG9pbnRzIGZvcnRz
Caractéristiques techniques
Taille fusible | B1-B4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Calibre | 400 |
Type | I-0 |
Taille du boitier | 6 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5291 |
Commerce
Date d'effet | 1993-10-12 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2023-06-30 |
Date d'interdiction | 2023-12-30 |
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit | 0.205 |
Largeur du produit | 0.337 |
Profondeur du produit | 0.173 |
Poids du produit | 5.9 |
ETIM - Electrical characteristics
Max. rated operation voltage Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Rated permanent current Iu [A] | 400 |
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW] | 63 |
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA] | 100 |
Number of poles | 4 |
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
Suitable for fuses | Shape B1-B3 |
With error protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Type of control element | Rocker lever |
Position control element | Right |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Version as emergency stop installation | Yes |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031179855 |
---|---|
Code douane | 8536309090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 5.9 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.165 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.17 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.26 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|