UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Direct : H11 / External : S1 |
---|---|
Taille fusible | A2-A3 |
Nombre de pôles | 3 |
Calibre | 63 |
Type | I-0-Test |
Taille du boitier | 12 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5291 |
Commerce
Date d'effet | 2001-11-13 |
---|---|
Pays d'origine | TN |
Longueur du produit | 0.118 |
Largeur du produit | 0.294 |
Profondeur du produit | 0.1165 |
Poids du produit | 1.21 |
ETIM - Electrical characteristics
Max. rated operation voltage Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Rated permanent current Iu [A] | 63 |
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW] | 30 |
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA] | 100 |
Number of poles | 3 |
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
Type of electrical connection of main circuit | Frame clamp |
Type of control element | Long turning handle |
Position control element | Front side |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Version as emergency stop installation | Yes |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031600922 |
---|---|
Code douane | 8536303099 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 1.21 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.2 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.13 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.14 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|