UG9pbnRzIGZvcnRz
Caractéristiques techniques
Taille fusible | A4C |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Calibre | 100 |
Type | I-0 |
Taille du boitier | 3 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5291 |
Commerce
Date d'effet | 1991-07-05 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2023-06-30 |
Date d'interdiction | 2023-12-30 |
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit | 0.162 |
Largeur du produit | 0.15 |
Profondeur du produit | 0.173 |
Poids du produit | 1.776 |
ETIM - Electrical characteristics
Max. rated operation voltage Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Rated permanent current Iu [A] | 100 |
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW] | 63 |
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA] | 100 |
Number of poles | 3 |
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
Suitable for fuses | Shape A4 |
With error protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Type of control element | Rocker lever |
Position control element | Right |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Version as emergency stop installation | Yes |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031179343 |
---|---|
Code douane | 8536303099 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 1.776 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.14 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.127 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.2 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|