Points forts
Fonction
Les inverseurs de sources sous coffret assurent la commutation en charge des circuits, ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l'eau et autres dangers.
Ils permettent la consignation de l'alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
UL 60947-4-1
Références
COMO CS I-II sous coffret polycarbonate est disponible en X versions
Article | Calibre | Nombre de pôles | Type de commande | Taille | Select |
---|---|---|---|---|---|
43213C02 | 25 | 3 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
43214C02 | 25 | 4 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
43213C04 | 40 | 3 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
43214C04 | 40 | 4 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
43213C06 | 63 | 3 | Yellow / red handle | CPC 4 | |
43214C06 | 63 | 4 | Yellow / red handle | CPC 4 | |
43213C10 | 100 | 3 | Yellow / red handle | CPC 4 | |
43214C10 | 100 | 4 | Yellow / red handle | CPC 4 |
Avantages
Sécurité d'utilisation
- Coupure de proximité.
- Poignée ergonomique.
- Triple cadenassage en position OFF.
Adaptation à tous les environnements
- Coffrets isolés pour environnements chimiques et espaces extérieurs.
- Tôle peinte pour résistance aux chocs.
- Acier inoxydable, pour zone alimentaire, pharmaceutique
Mise en oeuvre facilitée
- Espace de raccordement.
- Entrée de câble pré-percée et plaques de presse-étoupes amovibles.
Large gamme
- Disponible pour commutations types I-II et I-0-II.
- Produits adaptés à toutes les applications.