Fonction

Les coffrets de sécurité équipés d’interrupteurs SOCOMEC assurent la coupure d’urgence, la coupure pour entretien mécanique, le sectionnement de sécurité et la consignation à proximité de tout circuit terminal basse tension.

Conformité aux normes

IEC 60947-3
IEC 61439-2
IEC 60364
IEC 60204-1

Références

Polyester safety enclosures est disponible en 31 versions

Article Type Calibre [A] Nombre de pôles Type de commande Select
32653005 Polyester safety enclosure 50 3 Side
32654005 Polyester safety enclosure 50 4 Side
32656005 Polyester safety enclosure 50 6 Side
32653008 Polyester safety enclosure 80 3 Side
32654008 Polyester safety enclosure 80 4 Side
32656008 Polyester safety enclosure 80 6 Side
32653012 Polyester safety enclosure 125 3 Side
32654012 Polyester safety enclosure 125 4 Side
32656012 Polyester safety enclosure 125 6 Side
32753012 Polyester safety enclosure 125 3 Side
32754012 Polyester safety enclosure 125 4 Side
32756012 Polyester safety enclosure 125 6 Side
32653020 Polyester safety enclosure 200 3 Side
32654020 Polyester safety enclosure 200 4 Side
32656020 Polyester safety enclosure 200 6 Side
32753020 Polyester safety enclosure 200 3 Side
32754020 Polyester safety enclosure 200 4 Side
32756020 Polyester safety enclosure 200 6 Side
32653040 Polyester safety enclosure 400 3 Side
32654040 Polyester safety enclosure 400 4 Side
32753040 Polyester safety enclosure 400 3 Side
32754040 Polyester safety enclosure 400 4 Side
32653050 Polyester safety enclosure 500 3 Side
32753050 Polyester safety enclosure 500 3 Side
32653063 Polyester safety enclosure 630 3 Side
32654063 Polyester safety enclosure 630 4 Side
32753063 Polyester safety enclosure 630 3 Side
32653080 Polyester safety enclosure 800 3 Side
32753080 Polyester safety enclosure 800 3 Side
32753120 Polyester safety enclosure 1250 3 Side
32754120 Polyester safety enclosure 1250 4 Side

Avantages

Sécurité d'utilisation

- Coupure visible et pleinement apparente, avec possibilité de rajouter un voyant mécanique.
- Double système de verrouillage empêchant l'ouverture de la porte du coffret avec l'interrupteur fermé et la fermeture de l'interrupteur avec la porte ouverte.
- Cadenassage triple de la poignée en position ouverte.
- Protection des opérateurs contre les mises en route intempestives des machines.
- Simplicité d'exploitation sans risque d'erreur pour les opérateurs non-électriciens.
- Sécurité maximale des interventions pour tous les types d'opérations simples d'entretien mécanique et électrique.

Coupure des charges inductives (AC23)

Les coffrets de sécurité sont prévus pour une utilisation en AC23 (charge inductive, coupure moteurs).

Conception robuste

Conception des produits pour des environnements industriels difficiles à risques chimiques, à risques de contamination ou à risques de corrosion atmosphérique.
(Coffret polyester : bonne tenue aux agents chimiques, auto extinguible à 960°C, etc.).

Continuité de fonctionnement

- Coupure de proximité : seule la machine concernée est mise hors tension, le reste de l'installation pouvant continuer à fonctionner.
- Réduction des coûts liés à l'immobilisation de la production.

  • PDF
    Coffrets de sécurité - pour tous les environnements industriels
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de sécurité - Atmosphères normales coffrets polyester de 50 à 1600 A
    Sélectionner
  • PDF
    Enclosed switch & safety enclosure - for local and safety breaking applications
    Sélectionner
  • PDF
    SIDER enclosed_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    Safety enclosures - Normal atmospheres polyester enclosures from 50 to 1600 A
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.