UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXTDqSBkJ3V0aWxpc2F0aW9u

  • Q291cHVyZSBkZXMgY2hhcmdlcyBpbmR1Y3RpdmVzIChBQzIzKQ==

  • Q29uY2VwdGlvbiByb2J1c3Rl

  • Q29udGludWl0w6kgZGUgZm9uY3Rpb25uZW1lbnQ=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGNvZmZyZXRzIGRlIHPDqWN1cml0w6kgw6lxdWlww6lzIGTigJlpbnRlcnJ1cHRldXJzIFNPQ09NRUMgYXNzdXJlbnQgbGEgY291cHVyZSBk4oCZdXJnZW5jZSwgbGEgY291cHVyZSBwb3VyIGVudHJldGllbiBtw6ljYW5pcXVlLCBsZSBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6kgZXQgbGEgY29uc2lnbmF0aW9uIMOgIHByb3hpbWl0w6kgZGUgdG91dCBjaXJjdWl0IHRlcm1pbmFsIGJhc3NlIHRlbnNpb24u

Caractéristiques techniques

Type de commande Side
Nombre de pôles 3
Calibre [A] 400
Type Polyester safety enclosure

Classification

UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5176

Commerce

Date d'effet 1990-01-23
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 400
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 400
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 400
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] 400
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] 9
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 220
Puissance de commutation à 400 v [kW] 220
Nombre de pôles 3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
Classe de protection (ip), face avant IP55

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Dispositif complet dans le boîtier
Finition de l'élément d'actionnement Accouplement de porte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596031156702
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 21.48
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.21
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.52
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.71

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Coffrets de sécurité - Atmosphères normales coffrets polyester de 50 à 1600 A
    Sélectionner
  • PDF
    SIDER enclosed_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    Safety enclosures - Normal atmospheres polyester enclosures from 50 to 1600 A
    Sélectionner
  • PDF
    Enclosed switch & safety enclosure - for local and safety breaking applications
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de coupure - pour les applications de coupure locale et de sécurité
    Sélectionner

Références

Polyester safety enclosures est disponible dans 30 versions