UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXTDqSBkJ3V0aWxpc2F0aW9u

  • Q291cHVyZSBkZXMgY2hhcmdlcyBpbmR1Y3RpdmVzIChBQzIzKQ==

  • Q29uY2VwdGlvbiByb2J1c3Rl

  • Q29udGludWl0w6kgZGUgZm9uY3Rpb25uZW1lbnQ=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGNvZmZyZXRzIGRlIHPDqWN1cml0w6kgw6lxdWlww6lzIGTigJlpbnRlcnJ1cHRldXJzIFNPQ09NRUMgYXNzdXJlbnQgbGEgY291cHVyZSBk4oCZdXJnZW5jZSwgbGEgY291cHVyZSBwb3VyIGVudHJldGllbiBtw6ljYW5pcXVlLCBsZSBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6kgZXQgbGEgY29uc2lnbmF0aW9uIMOgIHByb3hpbWl0w6kgZGUgdG91dCBjaXJjdWl0IHRlcm1pbmFsIGJhc3NlIHRlbnNpb24u

Caractéristiques techniques
Type de commande Side
Nombre de pôles 3
Calibre [A] 1250
Type Polyester safety enclosure
Classification
UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5176
Commerce
Date d'effet 1992-05-12
Pays d'origine FR
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 1250
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 1000
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 1250
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] 1250
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 600
Puissance de commutation à 400 v [kW] 600
Nombre de pôles 3
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
Classe de protection (ip), face avant IP55
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Dispositif complet dans le boîtier
Finition de l'élément d'actionnement Accouplement de porte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon
Logistique
GTIN/EAN 3596031156740
Code douane 8536508090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 55
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation