Caractéristiques techniques

Type de commande Side
Nombre de pôles 4
Calibre [A] 1250
Type Polyester safety enclosure

Classification

UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5176

Commerce

Date d'effet 1999-01-01
Date d'obsolescence 2025-07-01
Date d'interdiction 2025-12-31
Code cycle de vie 70
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 1250
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 1000
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 1250
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] 1250
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 600
Puissance de commutation à 400 v [kW] 600
Nombre de pôles 4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
Classe de protection (ip), face avant IP55

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Dispositif complet dans le boîtier
Finition de l'élément d'actionnement Accouplement de porte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596031156030
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 75

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Mxx_Dxx Lexfo Attestation EN
    Sélectionner
  • PDF
    Sunsys HES
    Sélectionner
  • PDF
    Wyotis Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    eWire Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    NV7 Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    NV8 Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    CVE-2023-38255 - Modulys GP - CVSS6.5
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware D-50 - Multi-point display - Version 2_10 (WEB)
  • DIRIS Digiware M-70 - Multifunction communication gateway - Version 1.7 (WEB)
  • ISOM Digiware D-55 - Multipoint display - Version 2.6
  • ISOM Digiware D-75 - Multipoint display - Version 2.6
  • DIRIS Digiware U-20 - Voltage measurement module - Version 1.7.2
  • DIRIS Digiware I-43 - Current measurement module - Version 1.8
  • DIRIS Digiware S-Datacenter - Current measurement module - Version 1.5.2
  • DIRIS B-10L - Multifunction meter - Version 1.4
  • DIRIS Digiware U-32dc - Voltage measurement module - Version 1.3
  • ISOM Digiware D-55h - Multipoint display - Version 2.6
  • DIRIS B-10L - Multifunction meter - Version 1.3
  • DIRIS Digiware BCM-2119 - Version 1.3
  • DIRIS Digiware I-45 - Current measurement module - Version 1.11