Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Poids du produit [kg] | 0.06 |
---|---|
Indication de la fusion du fusible | without striker |
Tension nominale | 415 VAC |
Calibre [A] | 100 |
Type | A4 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000026 |
IGCC | 5291 |
Commerce
Date d'effet | 1992-07-10 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031182121 |
---|---|
Code douane | 7419809099 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.06 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.015 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|