Rm9uY3Rpb24=

UGnDqGNlIGNvbmR1Y3RyaWNlIMOgIHV0aWxpc2VyIHBvdXIgw6lxdWlwZXIgbGUgcMO0bGUgbmV1dHJlIGRlcyBzb2NsZXMgZnVzaWJsZXMgw6AgY291dGVhdXggb3UgZGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIGZ1c2libGVzLg==

Caractéristiques techniques

Poids du produit [kg] 0.532
Indication de la fusion du fusible without striker
Tension nominale 415 VAC
Calibre [A] 630
Type C1-C2

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000026
IGCC 5291

Commerce

Date d'effet 1991-07-08
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

Logistique

GTIN/EAN 3596031182169
Code douane 7419809098
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.532
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.215
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.04
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.02

Normes

Conformité aux normes IEC