Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Poids du produit [kg] | 0.94 |
---|---|
Indication de la fusion du fusible | without striker |
Tension nominale | 415 VAC |
Calibre [A] | 1250 |
Type | D1 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000026 |
IGCC | 5291 |
Commerce
Date d'effet | 1991-07-08 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031182190 |
---|---|
Code douane | 7419809098 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.94 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.065 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.2 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.005 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|