Fonction

Les ATyS d H sont des inverseurs de sources triphasés tripolaires et tétrapolaires conçus pour des applications basse tension haute puissance nécessitant une commutation performante, rapide et fiable. La commutation de type à temps mort s'effectue en charge selon les normes IEC 6094761 et GB/T 14048-11 (Classe PC) avec une interruption minimale de l'alimentation de la charge durant le transfert.
Les ATyS d H sont des inverseurs de sources manœuvrés à distance (RTSE) par des contacts secs intégrant une double alimentation (DPS).

Conformité aux normes

IEC 60947-6-1
GB/T 14048-11

Références

ATyS d H IEC fixe est disponible en X versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Type Select
95333400 4000 3 dH RTSE Class PC
95334400 4000 4 dH RTSE Class PC
95333500 5000 3 dH RTSE Class PC
95334500 5000 4 dH RTSE Class PC
95333630 6300 3 dH RTSE Class PC
95334630 6300 4 dH RTSE Class PC

Avantages

Prêt à être installé dans une armoire de votre choix

L’ATyS d H a été conçu de manière à faciliter son installation. Il est composé de deux interrupteurs montés l’un au-dessus de l’autre avec un accès facile aux connections de puissance situées à l’arrière. De plus, l’ATyS d H ne nécessite pas de raccorder de barres de pontage extérieures car le côté charge est raccordé à l’intérieur du produit. Cela permet un gain de temps lors de l’installation.

Coupure haute performance

L’ATyS d H a des hautes performances en court-circuit : Icm de 143 kA et Icw 0,1 s de 65 kA. En plus de ses performances en court-circuit, l’ATyS d H a une catégorie d’emploi AC-33iB sans déclassemen (6 x In cos Ø 0,5) t.

Transfert en charge sécurisé : I-0-II

L’ATyS d H est composé de deux interrupteurs inter-verrouillés mécaniquement assurant une commutation rapide tout en mettant à disposition une position 0. Cela permet de s'assurer qu’il n’y ait pas de chevauchement entre la position normale et la position de remplacement.

  • ATyS d H - Tender Specification
  • ATyS d H - CCTP
  • PDF
    ATyS d H - Inverseurs de sources manoeuvrés à distance
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS d H Remotely operated Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS d H - Transfer Switching Equipment from 4000 to 6300 A
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS d H - Inverseurs de sources manoeuvrés à distance
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS d H - Remotely operated Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS d H - Remotely Operated Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS - Inverseurs de sources manoeuvrés à distance et automatiques
    Sélectionner
  • ATyS d H 4x4000A Fixe CAD 95334400

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.