UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | RTSE |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 5000 |
Type | Class PC |
Taille du boitier | dH |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2014-12-11 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | KR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 660 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 660..660 |
Courant permanent nominal iu [A] | 5000 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 65 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032903541 |
---|---|
Code douane | 8536508000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 270 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 1 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.2 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|