UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==

  • U2ltcGxpY2l0w6k=

  • RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIFNJUkNPIHNvbnQgZGVzIGludGVycnVwdGV1ciDDoCB1c2FnZSBzw6l2w6hyZSBxdWkgYXNzdXJlbnQgbGEgY291cHVyZSBldCBsYSBmZXJtZXR1cmUgZW4gY2hhcmdlIGV0IG9mZiBsb2FkLCBldCBsZSBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6ku

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 260
Largeur [mm] 290
Profondeur [mm] 128
Poids du produit [kg] 3.82
Type de commande Direct : B2, J1 / External : S2
Nombre de pôles 4
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 400
Type Commande frontale
Taille du boitier B5

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290

Commerce

Description Sectionneur non fusible aux normes UL et CSA SIRCO UL 98 cadre B5 à 4 pôles, 400A, 690 VAC commande frontale directe avec poignée type J1 ou commande frontale externe avec poignée type S2. Livré sans poignée.
Date d'effet 2009-05-26
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] 319
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] 45
SVHC > 0,1% de la masse ? Non
RoHS applicable ? Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 600
Tension de fonctionnement normale [V] 240..600
Courant permanent nominal iu [A] 400
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 220
Puissance de commutation à 400 v [kW] 220
Nombre de pôles 4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20
Largeur [mm] 290
Hauteur [mm] 260
Profondeur [mm] 128

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596031963775
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 7.32
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.225
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.365
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.445

Normes

Conformité aux normes
  • IEC
  • UL