UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==

  • U2ltcGxpY2l0w6k=

  • RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIFNJUkNPIHNvbnQgZGVzIGludGVycnVwdGV1ciDDoCB1c2FnZSBzw6l2w6hyZSBxdWkgYXNzdXJlbnQgbGEgY291cHVyZSBldCBsYSBmZXJtZXR1cmUgZW4gY2hhcmdlIGV0IG9mZiBsb2FkLCBldCBsZSBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6ku

Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm] 460
Largeur du produit [mm] 492
Profondeur du produit [mm] 140
Type de commande Direct : C2 / External : S4
Nombre de pôles 4
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 800
Type Commande frontale
Taille du boitier B7

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290

Commerce

Date d'effet 1998-06-11
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

Durabilité Environnementale

Fichier PEP SOCO-00073-V01.01-EN.pdf
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] 2723
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] 85

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 600
Tension de fonctionnement normale [V] 240..600
Courant permanent nominal iu [A] 800
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 475
Puissance de commutation à 400 v [kW] 475
Nombre de pôles 4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596031135783
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 13,95
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0,54
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0,42
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0,3

Normes

Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation