UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==

  • U2ltcGxpY2l0w6k=

  • RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIFNJUkNPIHNvbnQgZGVzIGludGVycnVwdGV1ciDDoCB1c2FnZSBzw6l2w6hyZSBxdWkgYXNzdXJlbnQgbGEgY291cHVyZSBldCBsYSBmZXJtZXR1cmUgZW4gY2hhcmdlIGV0IG9mZiBsb2FkLCBldCBsZSBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6ku

Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] 0.46
Largeur du produit [mm] 0.372
Profondeur du produit [mm] 0.14
Poids du produit [kg] 11.04
Type de commande Direct : C2 / External : S4
Nombre de pôles 3
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 1200
Type Commande frontale
Taille du boitier B7
Classification
UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290
Commerce
Date d'effet 1998-06-11
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] 2046,13050720339
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] 66,947172785994
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] Input string was not in a correct format.
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] Input string was not in a correct format.
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 600
Tension de fonctionnement normale [V] 240..600
Courant permanent nominal iu [A] 1200
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 710
Puissance de commutation à 400 v [kW] 710
Nombre de pôles 3
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon
Logistique
GTIN/EAN 3596031135691
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 11.04
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.295
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.415
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.54
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation