UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SW50w6lncmF0aW9uIHRvdGFsZQ==

  • TGFyZ2UgY2hvaXggZOKAmWFjY2Vzc29pcmVz

  • UmVzcGVjdCBkZXMgY2VydGlmaWNhdGlvbnMgZXQgaG9tb2xvZ2F0aW9ucyBtYWpldXJlcw==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFNJUkNPIE1WIHNvbnQgZGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIG11bHRpcG9sYWlyZXMsIG1vZHVsYWlyZXMgZXQgbW9kdWxhYmxlcyDDoCBjb21tYW5kZSBtYW51ZWxsZS48YnIgLz4NCklscyBhc3N1cmVudCBsYSBjb3VwdXJlIG91IGxhIGZlcm1ldHVyZSBlbiBjaGFyZ2UgZXQgbGUgc2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOpIGRlIHRvdXQgY2lyY3VpdCDDqWxlY3RyaXF1ZSBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLCBub3RhbW1lbnQgZGUgY2lyY3VpdHMgZGUgY29tbWFuZGUgbWFjaGluZS4=

Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] 189
Largeur du produit [mm] 135
Profondeur du produit [mm] 64
Poids du produit [kg] 1
Type de commande Direct : M0, M0b / External : S0, S1
Nombre de pôles 4
Tension nominale 690 VAC - 400 VDC
Calibre [A] 160
Type Commande frontale ou latérale
Taille du boitier MV
Classification
UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290
Commerce
Date d'effet 2006-04-25
Code cycle de vie 40
Pays d'origine TN
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 160
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 160
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 160
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] 7
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 80
Puissance de commutation à 400 v [kW] 80
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 50
Nombre de pôles 4
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par vis
Logistique
GTIN/EAN 3596031935024
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 1
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.18
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.165
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.09
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation