UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW50w6lncmF0aW9uIHRvdGFsZQ==
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZOKAmWFjY2Vzc29pcmVz
-
UmVzcGVjdCBkZXMgY2VydGlmaWNhdGlvbnMgZXQgaG9tb2xvZ2F0aW9ucyBtYWpldXJlcw==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 189 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 135 |
| Profondeur du produit [mm] | 64 |
| Poids du produit [kg] | 1.02 |
| Type de commande | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension nominale | 690 VAC - 400 VDC |
| Calibre [A] | 125 |
| Type | Commande frontale ou latérale |
| Taille du boitier | MV |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2006-04-25 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
| Ancien produit | 25004012 | SIRCO VM2 4X125A F |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 125 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 125 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 125 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 7 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 63 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 63 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 65 |
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
| Adapté à un montage en distributeur | Oui |
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
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031935062 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.02 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.183 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.087 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.166 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
SIRCO MV est disponible dans 5 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Tension nominale | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22003110 | Commande frontale ou latérale | 100 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004110 | Commande frontale ou latérale | 100 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003012 | Commande frontale ou latérale | 125 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003016 | Commande frontale ou latérale | 160 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004016 | Commande frontale ou latérale | 160 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC |