UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 65 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 97 |
Profondeur du produit [mm] | 64 |
Poids du produit [kg] | 0.25 |
Type de commande | Manual |
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale | 600 |
Calibre [A] | 45 |
Type | Commande frontale |
Taille du boitier | MC |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 2013-11-26 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | PL |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 600..600 |
Courant permanent nominal iu [A] | 45 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
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
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032776916 |
---|---|
Code douane | 8536508000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.25 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|
SYSTEM
Désignation | 21PV4144 | SIRCO MC PV 4P AR 45A 600VDC |
---|