UG9pbnRzIGZvcnRz

  • Q29tcGFjaXTDqQ==

  • SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmUganVzcXXigJnDoCAxNTAwIFZEQw==

  • U8OpY3VyaXTDqQ==

  • RmFjaWxpdMOpIGRlIG1vbnRhZ2U=

Rm9uY3Rpb24=

Q2FwYWJsZXMgZOKAmW91dnJpciBldCBkZSBmZXJtZXIgZW4gY2hhcmdlLCBsZXMgaW50ZXJydXB0ZXVycy1zZWN0aW9ubmV1cnMgU0lSQ08gTUMgUFYgYXNzdXJlbnQgbGUgc2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOpIGRlcyBjaXJjdWl0cyBwaG90b3ZvbHRhw69xdWVzIGRlIGZhw6dvbiBvcHRpbWFsZS4=

Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm] 78
Largeur du produit [mm] 52
Profondeur du produit [mm] 67.5
Poids du produit [kg] 0.19
Type de commande Manual
Nombre de pôles 3
Tension nominale 1000
Calibre [A] 25
Type Commande frontale
Taille du boitier MC

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290

Commerce

Date d'effet 2012-01-14
Code cycle de vie 40
Pays d'origine PL
Ancien produit 21PV2202-SIRCO MC PV AV 30A 600VDC
21PV2302-SIRCO MC PV QF 30A 600VDC

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles 3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Indice de protection (IP), face avant IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre d'interrupteurs 1
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Déclencheur voltmétrique en option Non
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis

Logistique

GTIN/EAN 3596032794927
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.19
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.09
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.08
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.08

Normes

Conformité aux normes
  • IEC
  • UL
  • PDF
    Interrupteurs-sectionneurs pour applications photovoltaïques
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO MC PV - Disconnect switches for photovoltaic applications
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO MC PV IEC 60947-3 - Interrupteurs-sectionneurs photovoltaïques
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO MC PV IEC 60947-3 - Load break switches for photovoltaic applications
    Sélectionner
  • PDF
    Load break switches UL products
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO MC PV_UK declaration
    Sélectionner

Références

SIRCO MC PV est disponible dans 6 versions