UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q29tcGFjaXTDqQ==
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmUganVzcXXigJnDoCAxNTAwIFZEQw==
-
U8OpY3VyaXTDqQ==
-
RmFjaWxpdMOpIGRlIG1vbnRhZ2U=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 78 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 52 |
| Profondeur du produit [mm] | 67.5 |
| Poids du produit [kg] | 0.43 |
| Type de commande | Manual |
| Nombre de pôles | 4+4 |
| Tension nominale | 1000 |
| Calibre [A] | 40 |
| Type | Commande frontale |
| Taille du boitier | MC |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2013-11-26 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | PL |
| Ancien produit |
21PV5202-SIRCO MC PV 2+2P AV 30A 600VDC 21PV6124 | SIRCO MC PV 3+3P AR 40A 600VDC |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 4 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage au sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
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
| Nombre d'interrupteurs | 1 |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032776930 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.43 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
SIRCO MC PV est disponible dans 6 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Tension nominale | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21PV3722 | Commande frontale | 25 | 3 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV6722 | Commande frontale | 25 | 3+3 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV6220 | 20 | 6 (2x3) | Direct : MC0, MC01 / External : S000, MC1 | 1500Vdc | |||
| 21PV4132 | 32 | 4 | Direct : MC0, MC01 / External : S000, MC1 | 1500Vdc | |||
| 21PV4133 | 32 | 2 | 1500 | ||||
| 21PV4754 | Commande frontale | 40 | 4 | MC | Manual | 1000 |