UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | with T indicator |
---|---|
Taille fusible | NH1 |
Tension nominale | 1000 VDC |
Calibre [A] | 80 |
Type | gPV |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 2011-07-13 |
---|---|
Pays d'origine | IN |
Longueur du produit [mm] | 0.053 |
Largeur du produit [mm] | 0.137 |
Profondeur du produit [mm] | 0.04 |
Poids du produit [kg] | 0.386 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension | DC |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 80 |
Tension assignée cc [V] | 1000 |
Classe de fonctionnement | gPV (protection photovoltaïque) |
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH1 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596032616038 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.386 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.14 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.065 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.04 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|