UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Poids du produit [kg] | 0.888 |
---|---|
Indication de la fusion du fusible | with T indicator |
Taille fusible | NH2 XL |
Tension nominale | 1000 VDC |
Calibre [A] | 250 |
Type | gPV |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 2011-07-13 |
---|---|
Pays d'origine | HU |
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension | DC |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 250 |
Tension assignée cc [V] | 1000 |
Classe de fonctionnement | gPV (protection photovoltaïque) |
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | 2XL |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596032616083 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.888 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.22 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|