Caractéristiques techniques

Type de commande Direct : H1 / External : S3
Taille fusible NH2 - K110
Nombre de pôles 3
Calibre [A] 500
Type I-0
Taille du boitier 17

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC001040
IGCC 5291

Commerce

Date d'effet 2004-02-04
Date d'obsolescence 2025-07-01
Date d'interdiction 2025-12-31
Code cycle de vie 70
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Courant permanent nominal iu [A] 500
Nombre de pôles 3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Entrée de câble Haut/bas
Équipée de connecteurs Non
Adapté à une fixation sur sol Oui
Adapté à une fixation frontale Oui
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices Non
Classe de protection (ip), face avant IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Adapté aux inserts de fusibles NH2
Avec surveillance des fusibles Non
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon
Finition de l'élément d'actionnement Poignée longue
Position de l'élément d'actionnement Face avant
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui

Logistique

GTIN/EAN 3596031729692
Code douane 8536309000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 6

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Mxx_Dxx Lexfo Attestation EN
    Sélectionner
  • PDF
    Sunsys HES
    Sélectionner
  • PDF
    Wyotis Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    eWire Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    NV7 Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    NV8 Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    CVE-2023-38255 - Modulys GP - CVSS6.5
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware D-50 - Multi-point display - Version 2_10 (WEB)
  • DIRIS Digiware M-70 - Multifunction communication gateway - Version 1.7 (WEB)
  • ISOM Digiware D-55 - Multipoint display - Version 2.6
  • ISOM Digiware D-75 - Multipoint display - Version 2.6
  • DIRIS Digiware U-20 - Voltage measurement module - Version 1.7.2
  • DIRIS Digiware I-43 - Current measurement module - Version 1.8
  • DIRIS Digiware S-Datacenter - Current measurement module - Version 1.5.2
  • DIRIS B-10L - Multifunction meter - Version 1.4
  • DIRIS Digiware U-32dc - Voltage measurement module - Version 1.3
  • ISOM Digiware D-55h - Multipoint display - Version 2.6
  • DIRIS B-10L - Multifunction meter - Version 1.3
  • DIRIS Digiware BCM-2119 - Version 1.3
  • DIRIS Digiware I-45 - Current measurement module - Version 1.11