UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TGltaXRhdGlvbiBkdSBjb3VyYW50IGRlIGNvdXJ0LWNpcmN1aXQ=
-
U8OpY3VyaXTDqSBvcHRpbWFsZQ==
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Direct : H12 / External : S2 |
|---|---|
| Taille fusible | NH1* - K110 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Calibre [A] | 250 |
| Type | I-0-Test |
| Taille du boitier | 15 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 2004-02-04 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Courant permanent nominal iu [A] | 250 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 132 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
| Nombre de pôles | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Entrée de câble | Haut/bas |
|---|---|
| Équipée de connecteurs | Non |
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
| Adapté à une fixation frontale | Oui |
| Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Adapté aux inserts de fusibles | NH1 |
| Avec surveillance des fusibles | Non |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
| Finition de l'élément d'actionnement | Poignée longue |
| Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031729616 |
|---|---|
| Code douane | 8536309000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.52 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.01 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.63 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.795 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
FUSERBLOC uR est disponible dans 12 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille fusible | Taille du boitier | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38U13024 | 250 | 3 | NH1* - K110 | 15 | I-0-Test | |
| 38U12039 | 400 | 2 | NH1 - K110 | 16 | I-0-Test | |
| 38U13039 | 400 | 3 | NH1 - K110 | 16 | I-0-Test | |
| 38U12050 | 500 | 2 | NH2 - K110 | 17 | I-0 | |
| 38U13050 | 500 | 3 | NH2 - K110 | 17 | I-0 | |
| 38U12063 | 630 | 2 | NH2 - K110 | 17 | I-0 | |
| 38U13063 | 630 | 3 | NH2 - K110 | 17 | I-0 | |
| 38DC1024 | 250 | 4 | NH1 | 15 | I-0-Test | |
| 38U13080 | 800 | 3 | NH3 - K110 | 17 | I-0 | |
| 36803121 | 1250 | 3 | NH3 - BK50 | 18 | I-0-Test | |
| 38U12120 | 1250 | 2 | NH3 - K110 | 18 | I-0 | |
| 38U13120 | 1250 | 3 | NH3 - K110 | 18 | I-0 |