UG9pbnRzIGZvcnRz

  • QWNxdWlzaXRpb24gZGUgbGEgbWVzdXJlIGRlIHRlbnNpb24gZW4gdW5lIHNldWxlIGZvaXM=

  • U291cGxl

  • UGx1ZyAmIFBsYXk=

Rm9uY3Rpb24=

TGUgbW9kdWxlIERJUklTIERpZ2l3YXJlIFUtM3hkYyBtZXN1cmUgbGEgdGVuc2lvbiBEQyBwb3VyIGwmIzAzOTtlbnNlbWJsZSBkdSBzeXN0w6htZS48YnIgLz4NCklsIG1lc3VyZSBqdXNxdeKAmcOgIDE4MMKgVkRDIGF2ZWMgdW5lIGNvbm5leGlvbiBkaXJlY3RlIGV0IGVzdCwgcGFyIGNvbnPDqXF1ZW50LCBjb21wYXRpYmxlIGF2ZWMgbGVzIHRlbnNpb25zIG5vbWluYWxlcyB0eXBpcXVlcyAoMjTCoFZEQywgNDjCoFZEQ+KApiku

Caractéristiques techniques

Application Analysis
Modèle U-32DC
Tension nominale 60..150 VDC
Type DC voltage acquisition module

Classification

UNSPSC 83101808
Classe ETIM EC002301
IGCC 6042

Commerce

Date d'effet 2018-02-01
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Fréquence d'échantillonnage [Hz] 10000
Nombre d'entrées de mesure de tension 2
Type de tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation cc [V] 0..24
Plage de mesure de la fréquence [Hz] 45..65
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet Non
Supporte le protocole OPC UA PubSub Non
Protocole pris en charge pour profibus Non
Protocole pris en charge pour modbus Oui
Protocole pris en charge pour profinet io Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Non
Avec journal d'audit (audit log) Non
Avec signature firmware Oui
Avec journal des événements de sécurité (security event log) Non
Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) Non
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS Non

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Largeur [mm] 18
Hauteur [mm] 90
Profondeur [mm] 65

ETIM - Caractéristiques techniques

Ampèremètre Non
Varmètre Non
Compte-tours Non
Fréquencemètre Non
Compteur d'impulsions Non
Voltmètre Oui
Appareil de mesure de la puissance effective Non
Écran Aucune
Écran déporté Non

Logistique

GTIN/EAN 3596033002847
Code douane 9030337000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.09
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.12
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.08
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.03

Normes

Conformité aux normes
  • IEC
  • UL
  • DIRIS Digiware U-32dc - Voltage measurement module - Version 1.3
  • DIRIS Digiware AC - Tender Specification
  • DIRIS Digiware DC - Tender Specification
  • DIRIS Digiware DC - CCTP
  • PDF
    DIRIS Digiware communication architectures
    Sélectionner
  • PDF
    POWER SWITCHING & MONITORING SOLUTIONS FOR PV & ESS APPLICATIONS
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware Udc - DC voltage acquisition module
    Sélectionner
  • PDF
    Measurement and monitoring system for DC electrical installations
    Sélectionner
  • PDF
    Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique DC DIRIS Digiware
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS DIGIWARE DC Module_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS DIGIWARE DC Module_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware - Multi-circuit Power monitoring system
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware - Système de surveillance de l’énergie électrique
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS Digiware U-32dc - Voltage measurement module
    Sélectionner

Références

DIRIS Digiware Udc est disponible dans 1 version

Article Modèle Application Type Tension nominale Select
48290150 U-31DC Analysis DC voltage acquisition module 24..48 VDC