UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Application | Monitoring |
---|---|
Ports de communication | RS485 |
Protocoles de communication | Modbus |
Modèle | A14 |
Type | Door mounted |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Commerce
Date d'effet | 2015-11-25 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 | 0,2S |
---|---|
Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23 | Autres |
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 60 |
Nombre d'entrées de mesure de tension | 3 |
Nombre d'entrées de mesure du courant | 3 |
Type de tension d'alimentation | AC |
Plage de mesure de la fréquence [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Ampèremètre | Oui |
---|---|
Varmètre | Oui |
Compte-tours | Non |
Fréquencemètre | Oui |
Compteur d'impulsions | Non |
Voltmètre | Oui |
Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
Écran | LCD |
Écran déporté | Non |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032884567 |
---|---|
Code douane | 9030310090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.47 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.235 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.125 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.162 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|