UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RGlzcG9uaWJpbGl0w6kgZW4gdmVyc2lvbiBNSUQgbW9kdWxlIEIrRA==

  • Q29tcHRhZ2UgYmlkaXJlY3Rpb25uZWwgKHF1YXRyZSBxdWFkcmFudHMp

  • TXVsdGltZXN1cmUgZXQgY291cmJlIGRlIGNoYXJnZQ==

  • Q29uZm9ybWl0w6kgw6AgbGEgSUVDIDYxNTU3LTEy

  • UmFjY29yZGVtZW50IGdhcmFudGk=

Rm9uY3Rpb24=

TGUgRElSSVMgQTE0IGVzdCB1biBhcHBhcmVpbCBkZSBtdWx0aW1lc3VyZSAtIE1JRCBkZXMgZ3JhbmRldXJzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBwb3VyIGxlcyByw6lzZWF1eCBCVC48YnIgLz4NCklsIHBlcm1ldCBkZSB2aXN1YWxpc2VyIHRvdXMgbGVzIHBhcmFtw6h0cmVzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBldCBk4oCZZXhwbG9pdGVyIGxlcyBmb25jdGlvbnMgZGUgbWVzdXJlLCBkZSBjb21wdGFnZSBkZXMgw6luZXJnaWVzIGV0IGRlPGJyIC8+DQpjb21tdW5pY2F0aW9uLg==

Caractéristiques techniques

Application Monitoring
Ports de communication RS485
Protocoles de communication Modbus
Modèle A14
Type DIN rail mounted

Classification

UNSPSC 83101808
Classe ETIM EC002301
IGCC 6042

Commerce

Date d'effet 2014-02-07
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 0,2S
Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23 Autres
Fréquence d'échantillonnage [Hz] 60
Nombre d'entrées de mesure de tension 3
Nombre d'entrées de mesure du courant 3
Type de tension d'alimentation AC
Plage de mesure de la fréquence [Hz] 50..60

ETIM - Caractéristiques techniques

Ampèremètre Oui
Varmètre Oui
Compte-tours Non
Fréquencemètre Oui
Compteur d'impulsions Non
Voltmètre Oui
Appareil de mesure de la puissance effective Oui
Écran LCD
Écran déporté Non

Logistique

GTIN/EAN 3596032787394
Code douane 9030310090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.337
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.135
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.09
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.11

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    DIRIS A & DIRIS B - Centrales de mesure multifonctions
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A14 MID Power Monitoring Device (PMD)
    Sélectionner
  • PDF
    Centrales de mesure DIRIS A
    Sélectionner
  • PDF
    Multifunction meters DIRIS
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A & DIRIS B Power Metering and Monitoring Devices
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A14 - Centrale de mesure multifonction MID - PMD
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A14 - PMD - MID multifunction measuring unit
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A14 Multifunction Meter PMD_UE declaration
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS A14 - Multifunction meter MID
    Sélectionner

Références

DIRIS A14 is available in 1 version

Article Modèle Application Type Protocoles de communication Ports de communication Select
48250021 A14 Monitoring Door mounted Modbus RS485