UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkJ2FsaW1lbnRhdGlvbg==

  • RmFpYmxlIGNvbnNvbW1hdGlvbg==

  • Um9idXN0ZQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGNvbXB0ZXVycyBob3JhaXJlcyBhc3N1cmVudCBsYSB0b3RhbGlzYXRpb24gZGUgdGVtcHMgZGUgZm9uY3Rpb25uZW1lbnQgZGUgbWFjaGluZXMgb3UgZOKAmWFwcGFyZWlsbGFnZSDDqWxlY3RyaXF1ZQ==

Caractéristiques techniques
Alimentation auxiliaire 115 VAC
Fréquence nominale 60
Type DIN48x48
Classification
UNSPSC 41113637
Classe ETIM EC001641
IGCC 6303
Commerce
Date d'effet 1998-02-09
Pays d'origine DE
ETIM - Electrical characteristics
Count area [h] 999999.9
Input voltage [V] 115..115
Voltage type AC
Frequency input voltage [Hz] 60..60
ETIM - Mechanical characteristics
Mounting method Built-in
Width [mm] 48
Height [mm] 48
Built-in depth [mm] 32.3
Front plate width [mm] 48
Front plate height [mm] 48
Diameter panel opening [mm] 3
Degree of protection (IP) IP65
Degree of protection (NEMA) 4X
ETIM - Technical features
Model Analogue
Operation indication No
Type of drive Mains synchronous
Logistique
GTIN/EAN 3596031089000
Code douane 9029100090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.059
Longueur de l'unité d'emballage 0.06
Largeur de l'unité d'emballage 0.06
Profondeur de l'unité d'emballage 0.06

Documentation