UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkJ2FsaW1lbnRhdGlvbg==

  • RmFpYmxlIGNvbnNvbW1hdGlvbg==

  • Um9idXN0ZQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGNvbXB0ZXVycyBob3JhaXJlcyBhc3N1cmVudCBsYSB0b3RhbGlzYXRpb24gZGUgdGVtcHMgZGUgZm9uY3Rpb25uZW1lbnQgZGUgbWFjaGluZXMgb3UgZOKAmWFwcGFyZWlsbGFnZSDDqWxlY3RyaXF1ZQ==

Caractéristiques techniques

Alimentation auxiliaire 400 VAC
Fréquence nominale 50
Type DIN48x48

Classification

UNSPSC 41113637
Classe ETIM EC001641
IGCC 6303

Commerce

Date d'effet 1998-02-09
Code cycle de vie 40
Pays d'origine DE

ETIM - Caractéristiques électriques

Plage de comptage [h] 999999.9
Tension d'entrée [V] 400..400
Type de tension AC
Fréquence de tension d'entrée [Hz] 50..50

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Type de montage Intégré
Largeur [mm] 48
Hauteur [mm] 48
Profondeur d'encastrement [mm] 32.3
Largeur de la plaque frontale [mm] 48
Hauteur de la plaque frontale [mm] 48
Diamètre de l'échancrure du panneau avant [mm] 3
Classe de protection (ip) IP65
Classe de protection (nema) 4X

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle Analogique
Indicateur de fonctionnement Non
Type d'entraînement Synchrone secteur

Logistique

GTIN/EAN 3596031088980
Code douane 9029100090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.063
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.065
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.065
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.06

Documentation