UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Distance du support de barres | 130 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale | 1000 Vac |
Section | 3x10 |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 2002-06-14 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Poids du produit [kg] | 3.36 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Courant assigné max. [A] | 7000 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Distance de rail [mm] | 130 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031627264 |
---|---|
Code douane | 8546901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.36 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.56 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.08 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.055 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|