UG9pbnRzIGZvcnRz

  • Q2FwYWNpdMOpcyBkZSB0ZW51ZSBhdXggY291cmFudHMgw6lsZXbDqXM=

  • SW5zdGFsbGF0aW9uIGZhY2lsZQ==

  • SW50w6lncmF0aW9uIGRhbnMgbGUgbG9naWNpZWw=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHN1cHBvcnRzIGRlIGJhcnJlcyBpc29sYW50cyBhc3N1cmVudCBsZSBtb250YWdlIGV0IGxhIGZpeGF0aW9uIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgZGFucyB1biB0YWJsZWF1IGV0IGxlIG1haW50aWVuIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgcGVuZGFudCB1biBjb3VydC1jaXJjdWl0Lg==

Caractéristiques techniques
Distance du support de barres 185
Nombre de pôles 3
Tension nominale 1000 Vac
Section 3x10
Classification
UNSPSC 39121321
Classe ETIM EC001166
IGCC 4462
Commerce
Date d'effet 1999-01-01
Pays d'origine FR
Poids du produit [kg] 2.999
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles 3
Courant assigné max. [A] 7000
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Distance de rail [mm] 185
Logistique
GTIN/EAN 3596031235728
Code douane 8547200090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 2.999
Longueur de l'unité d'emballage [mm] 0.565
Largeur de l'unité d'emballage [mm] 0.08
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] 0.055
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation