UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Modèle | TF |
---|---|
Ouverture | 200 |
Calibre [A] | 600 |
Courant nominal secondaire | RJ12 |
Fonction | Mesure |
Type de courant | AC |
Type de produit | Flexible |
Diamètre interne | 200 |
Valeur du secondaire | Tension |
Classe de précision | 0.5 |
Type de connexion | RJ12 |
Norme |
|
Personnalisable | Non |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002048 |
IGCC | 6042 |
Commerce
Date d'effet | 2017-12-01 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | IT |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant assigné primaire in [A] | 4000 |
---|---|
Courant assigné secondaire [A] | 0.1 |
Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 0.1 |
Classe de précision | 0.2S |
Facteur de limite de surintensité | FS 10 |
Étalonné | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
---|---|
Hauteur de l'ouverture [mm] | 200..200 |
Largeur de l'ouverture [mm] | 200..200 |
Diamètre d'ouverture [mm] | 200 |
Fixation par encliquetage | Oui |
Avec rail en cuivre | Oui |
Raccord secondaire | Connexion à fiche |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Transformateur de courant attachable |
---|---|
Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033018718 |
---|---|
Code douane | 8504312990 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.185 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.24 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.24 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|
SYSTEM
Désignation | 48290576 | TF-200 600-4000A |
---|