UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
UHLDqWNpcyBzZWxvbiBsYSBub3JtZSBJRUMgNjE1NTctMTI=
-
VmVycm91aWxsYWdlIHPDqWN1cmlzw6k=
-
SW5zdGFsbGF0aW9u
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIHNpbXBsaWZpw6ll
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | TF |
|---|---|
| Ouverture | 300 |
| Calibre [A] | 6000 |
| Courant nominal secondaire | RJ12 |
| Fonction | Mesure |
| Type de courant | AC |
| Type de produit | Flexible |
| Diamètre interne | 300 |
| Valeur du secondaire | Tension |
| Classe de précision | 0.5 |
| Type de connexion | RJ12 |
| Norme |
|
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Date d'effet | 2017-12-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IT |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 6000 |
|---|---|
| Courant assigné secondaire [A] | 0.1 |
| Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 0.1 |
| Classe de précision | 0.2S |
| Facteur de limite de surintensité | FS 10 |
| Étalonné | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
|---|---|
| Hauteur de l'ouverture [mm] | 300..300 |
| Largeur de l'ouverture [mm] | 300..300 |
| Diamètre d'ouverture [mm] | 300 |
| Fixation par encliquetage | Oui |
| Avec rail en cuivre | Oui |
| Raccord secondaire | Connexion à fiche |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Transformateur de courant attachable |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033018725 |
|---|---|
| Code douane | 8504312990 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.218 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.22 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.22 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|