UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TWVzdXJlIGRlIHRlbnNpb24gdW5pcXVl

  • RmxleGlibGU=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGFkYXB0YXRldXJzIGRlIHRlbnNpb24gcGVybWV0dGVudCB1bmUgbWVzdXJlIHN1ciBkZXMgbml2ZWF1eCBkZSB0ZW5zaW9uIHBsdXMgw6lsZXbDqXMgYWxsYW50IGp1c3F1JiMwMzk7w6AgMTY1MCBWREMgcG91ciByw6lwb25kcmUgYXV4IGJlc29pbnMgZGUgdG91dGVzIGxlcyBhcHBsaWNhdGlvbnMu

Caractéristiques techniques
Modèle U1000DC
Type DC voltage adapter U1000dc 400-1200 VDC
Classification
UNSPSC 83101808
Classe ETIM EC002295
IGCC 6042
Commerce
Date d'effet 2018-02-01
Pays d'origine FR
ETIM - Caractéristiques techniques
Type d'accessoire Autre
Logistique
GTIN/EAN 3596033002861
Code douane 8504409590
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.12
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.06
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.08
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.13
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation