UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U2ltcGxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcHJvdGVjdGlvbiBldCBkZSBkaXNwb25pYmlsaXTDqQ==

  • UGVyZm9ybWFuY2VzIGNlcnRpZmnDqWVz

  • RmFjaWxlIMOgIHV0aWxpc2Vy

  • RHVyw6llIGTigJlhdXRvbm9taWUgaW1wb3J0YW50ZSBldCBmbGV4aWJsZQ==

Rm9uY3Rpb24=

U29sdXRpb24gcHJvZmVzc2lvbm5lbGxlIGNvbXBsw6h0ZSwgbGUgTkVUWVPCoFJUIGVzdCB1bmUgQVNJIG1vbm9waGFzw6llIGVuIHJhY2svdG91ciBxdWkgYXNzdXJlIGxhIHByb3RlY3Rpb24gZXQgbGEgZGlzcG9uaWJpbGl0w6kgZGVzIGluZnJhc3RydWN0dXJlcyBpbmZvcm1hdGlxdWVzIGV0IHLDqXBvbmQgYXV4IGV4aWdlbmNlcyBhdXNzaSBiaWVuIGVuIHRlcm1lcyBkZSBmaWFiaWxpdMOpIGRlIGzigJlhbGltZW50YXRpb24gw6lsZWN0cmlxdWUgcXVlIGRlIGZsZXhpYmlsaXTDqSBk4oCZaW5zdGFsbGF0aW9uLg==

Caractéristiques techniques
Largeur 333
Hauteur 89
Entrée/Sortie 1/1
Tension de sortie 230
Fréquence nominale 50/50
Profondeur 440
Puissance nominale 1.1
Puissance active 0.9
Conf C1
Tension d'entrée 230
Rate (min) 1.1
Rate (max) 1.1
Life Time 03-05
Typical Backup Time 7
Classification
UNSPSC 39121011
Classe ETIM EC000382
IGCC 4149
Commerce
Date d'effet 2016-04-30
Pays d'origine CN
Longueur du produit 0.089
Largeur du produit 0.44
Profondeur du produit 0.333
Poids du produit 13
ETIM - Electrical characteristics
Input voltage [V] 175..280
Primary frequency [Hz] 45..66
Number of phases primary 1
Output voltage [V] 200..240
Secondary frequency [Hz] 50..60
Output effective power [W] 900
Output apparent power [VA] 1100
Number of phases secondary 1
SNMP Yes
Voltage type AC
Max. voltage distortion output (linear load) [%] 2
Output power factor 0.82
ETIM - Mechanical characteristics
Height [mm] 88.7
Width [mm] 440
Depth [mm] 333
Weight [kg] 13
Construction type 482.6 mm (19 inch) device
Input connection C14
Number of output connections C13 6
ETIM - Technical features
USB interface No
Bridging time full load [min] 6.2
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Overall efficiency [%] 93
Efficiency in eco-mode [%] 98
Potential free switch contact Yes
Auto shut down function Yes
Logistique
GTIN/EAN 8027122601115
Code douane 8504409590
Poids brut de l'unité d'emballage 13
Longueur de l'unité d'emballage 0.333
Largeur de l'unité d'emballage 0.44
Profondeur de l'unité d'emballage 0.089
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation