Fonction

NETYS RT est la quatrième génération d’ASI monophasée en rack/tour qui assure la protection et la disponibilité des infrastructures informatiques et répond aux exigences aussi bien en matière de fiabilité de l’alimentation électrique que de flexibilité d’installation.

Conformité aux normes

IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
AS 62040.1.1
AS 62040.1.2
AS 62040.2
RCM (E2376)

Références

NETYS RT is available in 29 versions

Article Puissance nominale [kVA] Entrée/Sortie Temps de sauvegarde typique [min] Durée de vie Largeur [mm] Profondeur [mm] Hauteur [mm] Poids du produit [kg] Description Select
NRT4-U110 10 3/1 438 570 86.3 15.8 NeTYS RT 10000VA VFI UPS x/1 PF=1
NRT4-060K 6 1/1 10 03-05 438 600 171.8 54.5 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-080K 8.5 1/1 13 03-05 438 590 215.3 75.2 NeTYS RT 8500VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-LI-U030B 3 1/1 438 600 85.5 21.3 NeTYS RT 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE Lithium-ion INTEGREE +RAILS, PCB TROPICALISATION
NRT4-U010B 1 1/1 14 03-05 438 445 85.5 15.5 NeTYS RT 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U020B 2 1/1 15 03-05 438 600 85.5 25.6 NeTYS RT 2000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U030B 3 1/1 9 03-05 438 600 85.5 26.1 NeTYS RT 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U030LB 3 1/1 438 600 85.5 10.9 NeTYS RT 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE LONGUE AUTONOMIE +RAILS
NRT4-U050-C 5 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 5000VA VFI UPS 1/1 PF=1, PCB TROPICALISATION
NRT4-U060 6 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1
NRT4-U060LB-C 6 1/1 438 570 86.3 13.9 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE DE LONGUE AUTONOMIE, TROPICALISATION DES PCB
NRT4-050K 5 1/1 13 03-05 438 600 171.8 54.5 NeTYS RT 5000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-100K 10 1/1 10 03-05 438 590 215.3 75.3 NeTYS RT 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-LI-U010B 1 1/1 438 445 85.5 15.1 NeTYS RT 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE Lithium-ion INTEGREE +RAILS, PCB TROPICALISATION
NRT4-LI-U020B 2 1/1 438 600 85.5 21.3 NeTYS RT 2000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE Lithium-ion INTEGREE +RAILS, PCB TROPICALISATION
NRT4-U015LB 1.5 1/1 438 445 85.5 8.2 NeTYS RT 1500VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE LONGUE AUTONOMIE +RAILS
NRT4-U100LB-C 10 1/1 438 570 86.3 15.5 NeTYS RT 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE DE LONGUE AUTONOMIE, TROPICALISATION DES PCB
NRT4-U108 8.5 3/1 438 570 86.3 15.8 NeTYS RT 8500VA VFI UPS X/1 PF=1
NRT4-108K 8.5 3/1 13 03-05 438 590 215.3 75.8 NeTYS RT 8500VA VFI UPS X/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-110K 10 3/1 10 03-05 438 590 215.3 75.8 NeTYS RT 10000VA VFI UPS X/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U050 5 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 5000VA VFI UPS 1/1 PF=1
NRT4-U060-C 6 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1, PCB TROPICALISATION
NRT4-U060LB 6 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE A LONGUE AUTONOMIE
NRT4-U080-C 8.5 1/1 438 570 86.3 15.2 NeTYS RT 8500VA VFI UPS 1/1 PF=1, PCB TROPICALISATION
NRT4-U100-C 10 1/1 438 570 86.3 15.3 NeTYS RT 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1, PCB TROPICALISATION
NRT4-U100LB 10 1/1 438 570 86.3 15.5 NETYS RT 10000 VA VFI UPS 1/1 PF=1 POWERFUL CHARGER FOR EXTERNAL LONG AUTONOMY BATTERY
NRT4-U015B 1.5 1/1 8 03-05 438 445 85.5 15.7 NeTYS RT 1500VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U080 8.5 1/1 438 570 86.3 15.2 NeTYS RT 8500VA VFI UPS 1/1 PF=1
NRT4-U100 10 1/1 438 570 86.3 15.3 NeTYS RT 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1

Avantages

La meilleure conception de sa catégorie

- Véritable technologie « Online double conversion » avec onde sinusoïdale pour filtrer toutes les perturbations depuis/vers l’alimentation réseau et assurer une protection maximale de l’équipement technique.
- Grande tolérance en tension d’entrée qui limite les passages en mode batterie et prolonge ainsi la durée de vie des batteries.
- Possibilité de configuration N+1 parallèle et redondante pour maximiser la disponibilité des équipements critiques (jusqu’à 30 kVA).
- Batterie Lithium-ion en option pour une meilleure compacité et une maintenance réduite.
- Modèles avec revêtement robuste pour les applications à fortes contraintes.
- Performances testées et vérifiées par un laboratoire tiers indépendant.
- Large plage de température ambiante jusqu’à 45°C.

Jusqu’à 5 ans de garantie

- Batterie plomb-acide : ASI garantie 2 ans, avec une extension de 3 ans en option.
- Batterie lithium-ion : ASI garantie 3 ans, avec une extension de 2 ans en option. La batterie est également couverte par la garantie si l’ASI est connectée au cloud de Socomec.
- En cas de défaut, un produit de remplacement sera envoyé sur site dans les 48 heures (Europe). Vous aurez 1 mois pour retourner le produit défectueux à Socomec.

Facilité d’utilisation

- Écran LCD multilingue.
- Large barre d’état LED.
- Fonction de segmentation de la charge pour hiérarchiser les charges et gérer les situations critiques.
- Large gamme de protocoles de communication pour l’intégration dans les réseaux LAN ou les systèmes de gestion de bâtiments.

Gestion optimale des batteries

- Gestion des batteries plomb-acide et Lithium-ion.
- Extension de batterie modulaire remplaçable à chaud (EBM) pour répondre aux différents besoins d’autonomie, même après installation.
- Fonction de détection du vieillissement de la batterie.
- Recharge rapide, même pour les très longues autonomies.

IoT et cybersécurité

- Possibilité d’ajouter une carte réseau Net Vision pour raccorder directement et de manière sécurisée l’ASI sur le réseau Ethernet, ainsi que pour accéder à toute une gamme de services digitaux tels que l’application de surveillance à distance SoLive.
- Respect des directives de la norme ISO/IEC 62443-4-2 en matière de cybersécurité.
- Tests de cybersécurité certifiés par une société tierce.

Installation facile dans tout environnement

- Installation simple et rapide : aucune configuration nécessaire au premier démarrage, évitant ainsi les risques d’erreurs humaines.
- Ensemble complet d’accessoires offrant une installation facile et sécurisée.
- Passage facile du mode tour au mode rack dans la plupart des environnements, même en cas d’espace disponible limité et de besoins spécifiques.
- Faible encombrement au sol en mode tour.
- Module haute densité pour un gain d’espace important dans l’armoire.

ASI à batterie lithium-ion : Compacte et résiliente

La solution avec batterie lithium-ion, disponible pour NETYS RT 1-3 kVA, offre une plus grande capacité d’alimentation de secours et une durée de vie beaucoup plus longue que les batteries au plomb-acide traditionnelles.
La solution batterie lithium-ion est équipée d’un BMS (Battery Monitoring System) interactif intégré qui permet une surveillance précise et individuelle des cellules et coordonne le profil de recharge avec l’onduleur afin de maximiser la disponibilité de l’alimentation de secours.
Compacte et légère
- Les batteries lithium-ion sont beaucoup plus légères que les modèles VRLA, pesant généralement 40 % à 60 % de moins. Grâce à leur densité énergétique plus élevée et au format compact qui en résulte, elles sont aussi plus faciles à installer, notamment dans les environnements ayant des contraintes d’espace.
Résilience accrue
- Les batteries lithium-ion permettent jusqu’à 10 fois plus de cycles de charge/décharge que les batteries VRLA. Elles bénéficient également d’une large plage de température de fonctionnement sans perdre en performance.
- ASI lithium-ion avec cartes tropicalisées en standard.

ASI à batterie lithium-ion : Plus rapide et plus durable

Plus rapide à recharger
- Les batteries lithium-ion se rechargent en seulement 4 ou 5 heures, alors que les batteries VRLA peuvent mettre plus de 12 heures. Elles sont de ce fait fonctionnelles plus rapidement après décharge, ce qui est crucial pour les applications exigeant une disponibilité continue.
Durée de vie supérieure
- Les batteries lithium-ion ont une durée de vie beaucoup plus longue que les batteries VRLA (environ 2 à 3 fois plus longue en moyenne). Cela se traduit par moins de remplacements, voire aucun, tout au long de la durée de vie de l’ASI et, par conséquent, par des coûts de maintenance réduits.

Système

Fonctions optionnelles

- Modèles ASI avec cartes électroniques tropicalisées (vernis de protection).
- Modules d’extension de batterie remplaçables à chaud.
- By-pass manuel externe.
- Câble de batterie plus long, 1 côté libre pour les armoires spécifiques.

Communication

Communication

- 1 slot pour options de communication.
- Port USB de gestion de l’ASI.
- MODBUS RTU (RS232).
- Logiciel LOCAL VIEW pour la surveillance et l’arrêt de l’ASI locale pour Windows, Linux et MAC OSX.

Options de communication

- Carte à contacts secs.
- Carte ou boîtier NET VISION : interface Ethernet professionnelle WEB/SNMP pour la supervision de l’ASI et l’arrêt automatique à distance (MODBUS TCP).
- Dispositif de surveillance de l’environnement (EMD).
- Logiciel de supervision REMOTE VIEW PRO.

Données environnementales

Avantages développement durable Fabriqué conformément à la certification ISO 14001.
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus
  • PDF
    NETYS RT4
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT ASI monophasée en rack_tour
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 1-3 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 1-3 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 1-3 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 5-10 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT Single-phase UPS rack_tower
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 - 5 to 10 kVA_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 - 1 to 3 kVA with batteries_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 - 1 to 3 kVA_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 1-3 LITHIUM BAT
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4
    Sélectionner
  • PDF
    Programmable IO relay card (xxx-OP-ADC)
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.