UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UmVsYWlzIMKrwqBXYXRjaGRvZ8KgwrsgZGUgZGlzcG9uaWJpbGl0w6kgZHUgcHJvZHVpdA==
-
Q29udGFjdHMgYXV4aWxpYWlyZXMgaW50w6lncsOpcw==
-
UGxhZ2UgZCdhbGltZW50YXRpb24gw6l0ZW5kdWU=
-
UGx1cyByb2J1c3Rl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 260 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 377 |
| Profondeur [mm] | 320.5 |
| Poids du produit [kg] | 15.56 |
| Type de commande | RTSE |
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 630 |
| Type | Class PC |
| Taille du boitier | B5 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Description | Commutateur de transfert télécommandé ATyS r, type de commutation I-0-II, cadre B5, 3P 630A, avec indication de rupture positive et moteur remplaçable, montage sur plaque arrière |
|---|---|
| Date d'effet | 2012-06-20 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 2352 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 125 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 380..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 630 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 630 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 630 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 10 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 5040 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
| Nombre de pôles | 3 |
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
| Largeur [mm] | 377 |
| Hauteur [mm] | 260 |
| Profondeur [mm] | 320.5 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 3 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Oui |
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
| GTIN/EAN | 3596032774707 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 15.56 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.545 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.365 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.425 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|