Points forts
Fonction
Les ATyS r sont des inverseurs de sources, tripolaires et tétrapolaires, à commande motorisée manoeuvrés à distance et à coupure pleinement apparente.
Ils permettent le transfert en charge de deux sources d'alimentation triphasées par contacts secs libres de potentiels provenant soit d'un automatisme extérieur utilisant la logique impulsionnelle, soit d'un contacteur.
Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec interruption autorisée de l'alimentation de la charge pendant le transfert.
Conformité aux normes
IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11
Références
ATyS r is available in 32 versions
Avantages
Relais « Watchdog » de disponibilité du produit
Les produits ATyS r sont équipés d'un relais Watchdog, qui effectue une surveillance constante de votre produit, sécurisant ainsi votre installation.
Ce relais vous informe à tout moment de la disponibilité de votre produit pour savoir si celui-ci est en état de fonctionnement et prêt à effectuer une inversion de sources.
Contacts auxiliaires intégrés
Les ATyS r permettent, dans le cadre de la surveillance du produit, de transmettre les informations relatives à leur position. Cela est possible grâce à l'intégration en standard d'un contact auxiliaire par position.
Plage d'alimentation étendue
Les produits ATyS r offrent une grande souplesse d'alimentation de par une plage d'alimentation étendue de 208 à 277 VAC ±20. %.
Plus robuste
L'ensemble de la gamme ATyS comporte des pattes de montage en métal destinées à renforcer la robustesse générale des inverseurs.
Elles permettent également de monter plus facilement les inverseurs sur platine en les accrochant sur les vis pré-assemblées.
Applications
- Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
- Infrastructure et transport – Alimentation électrique pour la signalisation ferroviaire