UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RmxleGlibGU=
-
SW5zdGFsbGF0aW9u
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | DC |
|---|---|
| Ouverture | Diam.21 |
| Calibre [A] | 50 |
| Courant nominal secondaire | Molex |
| Fonction | Mesure |
| Type de courant | DC |
| Type de produit | Ouvrant |
| Diamètre interne | 21 |
| Valeur du secondaire | Tension |
| Classe de précision | 2% |
| Type de connexion | RJ12 |
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Capteurs de courant continu associés aux capteurs DIRIS Digiware DC 50A Split-core (frame size 1) 21 diamètre mesurent les courants de charge d'une installation électrique et transmettent l'information aux modules de mesure ldc. |
|---|---|
| Date d'effet | 2018-02-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 50 |
|---|---|
| Classe de précision | 1 |
| Étalonné | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
|---|---|
| Diamètre d'ouverture [mm] | 21 |
| Fixation par encliquetage | Oui |
| Avec rail en cuivre | Oui |
| Raccord secondaire | Connexion à fiche |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Transformateur de courant attachable |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033011702 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.1 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
DC split-core sensors is also available in 9 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Calibre [A] | Courant nominal secondaire | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290751 | DC | Diam.21 | 100 | Molex | |
| 48290752 | DC | Diam.21 | 200 | Molex | |
| 48290753 | DC | Diam.21 | 300 | Molex | |
| 48290754 | DC | Diam.21 | 400 | Molex | |
| 48290755 | DC | Diam.21 | 500 | Molex | |
| 48290756 | DC | 40x104 | 800 | Molex | |
| 48290757 | DC | 40x104 | 1000 | Molex | |
| 48290758 | DC | 40x104 | 1500 | Molex | |
| 48290759 | DC | 40x104 | 2000 | Molex |