Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 58 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 22.2 |
Poids du produit [kg] | 0.02 |
Indication de la fusion du fusible | without striker |
Tension nominale | 415 VAC |
Calibre [A] | 125 |
Type | 22x58 |
Classification
UNSPSC | 39121609 |
---|---|
Classe ETIM | EC000026 |
IGCC | 4905 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant nominal assigné [A] | 100 |
---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Taille | Autres |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031378159 |
---|---|
Code douane | 7419809099 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.02 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.022 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.022 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.058 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|