Points forts
Fonction
Les produits SIRCOVER sont des inverseurs de sources manuels à coupure pleinement apparente, pour la commutation de contact de chevauchement (I-I+II-II). Pour les applications où les deux sources sont synchronisées et lorsqu'aucune interruption de l'alimentation de la charge ne doit se produire durant le transfert - disponible à 3 ou 4 pôles.
Ils assurent le transfert en charge entre deux sources sur un circuit basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité avec une double coupure par pôle. Ils répondent aussi à d’autres applications telles que l’inversion de sources (par exemple pour changer le sens d’un moteur) ou la mise à la terre.
Conformité aux normes
IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11
Références
SIRCOVER I-I+II-II est disponible en X versions
Article | Calibre | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Type | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
41903013 | 125 | 3 | B3 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41904013 | 125 | 4 | B3 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41903016 | 160 | 3 | B3 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41904016 | 160 | 4 | B3 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41903019 | 200 | 3 | B3 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41904019 | 200 | 4 | B3 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41903025 | 250 | 3 | B4 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41904025 | 250 | 4 | B4 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41903039 | 400 | 3 | B4 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41904039 | 400 | 4 | B4 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41903063 | 630 | 3 | B5 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41904063 | 630 | 4 | B5 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41903080 | 800 | 3 | B6 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41904080 | 800 | 4 | B6 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41903120 | 1250 | 3 | B6 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41904120 | 1250 | 4 | B6 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41903160 | 1600 | 3 | B7 | Manual I-I+II-II | MTSE | |
41904160 | 1600 | 4 | B7 | Manual I-I+II-II | MTSE |
Avantages
Gamme complète
Version à chevauchement de contact I-I+II-II.
Positions stables
Les SIRCOVER ont trois positions stables, qui ne subissent pas l'effet des fluctuations de tension ou des vibrations, ce qui protège vos charges des perturbations du réseau.
Commutation en charge
Grâce à ses caractéristiques AC-23 et AC-33, testées selon les normes IEC 60947-3 et IEC 60947-6-1, le SIRCOVER permet une commutation sécurisée pour tous types de charge.
Grâce à ses capacités de transfert en charge, il n'est pas nécessaire d'isoler les charges avant le transfert : SIRCOVER est donc une solution économique.