Fonction

Les SIRCOVER Bypass permettent une commutation de contact de chevauchement (I-I+II-II), un transfert en charge entre deux sources sur un circuit basse tension, ainsi qu’un sectionnement de sécurité avec une double coupure par pôle. Cette association de trois interrupteurs-sectionneurs cadenassés assure le bypass vers une ASI ou d'autres dispositifs lorsque les sources sont synchronisées et que l'ASI est en mode bypass statique.

Conformité aux normes

IEC 60947-6-1
IEC 60947-3

Avantages

Gamme complète

Version Bypass avec chevauchement de contacts I-I+II-II.

Positions stables

Les SIRCOVER ont trois positions stables, qui ne subissent pas l'effet des fluctuations de tension ou des vibrations, ce qui protège vos charges des perturbations du réseau.

Commutation en charge

Grâce à ses caractéristiques AC-23 et AC-33, testées selon les normes IEC 60947-3 et IEC 60947-6-1, le SIRCOVER permet une commutation sécurisée pour tous types de charge.
Grâce à ses capacités de transfert en charge, il n'est pas nécessaire d'isoler les charges avant le transfert : SIRCOVER est donc une solution économique.

Applications

  • Infrastructure et transport – Alimentation électrique pour la signalisation ferroviaire
  • Infrastructure et transport – Déconnexion pour le tramway
  • Industrie – Protection des entraînements et des moteurs

Données environnementales

Avantages développement durable Conception robuste à l’aide de matériaux stables et durables afin d’optimiser la durée de vie du produit.
Testé au-delà des normes du marché pour optimiser la durée de vie du produit, y compris dans les environnements de fonctionnement difficiles.
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

  • PDF
    Manually operated Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER - Manual Transfer Switching Equipment from 125 to 3200 A
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER - Inverseurs de sources manuels
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER - Manual Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    Guide de choix - Inverseurs de sources manuels
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER Bypass_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER Bypass I-I+II-II_UE declaration
    Sélectionner
  • SIRCOVER I-I+II-II 4+8P 125A CAD 46AC9013
  • SIRCOVER I-I+II-II 4+8P 160A CAD 46AC9016

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.