Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm] 330
Largeur du produit [mm] 522
Profondeur du produit [mm] 279.5
Poids du produit [kg] 15.2
Type de commande Direct : S3 / External : S3
Nombre de pôles 3
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 1250
Type Commande latérale gauche
Taille du boitier 3a

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290

Commerce

Date d'effet 1992-01-22
Date d'obsolescence 2025-07-01
Date d'interdiction 2025-12-31
Code cycle de vie 80
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 1250
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 1250
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 1250
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 750
Puissance de commutation à 400 v [kW] 750
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 100
Nombre de pôles 3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Oui
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596031171286
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 15.2
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.6
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.6
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.8

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Mxx_Dxx Lexfo Attestation EN
    Sélectionner
  • PDF
    Sunsys HES
    Sélectionner
  • PDF
    Wyotis Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    eWire Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    NV7 Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    NV8 Lexfo attestation
    Sélectionner
  • PDF
    CVE-2023-38255 - Modulys GP - CVSS6.5
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware D-50 - Multi-point display - Version 2_10 (WEB)
  • DIRIS Digiware M-70 - Multifunction communication gateway - Version 1.7 (WEB)
  • ISOM Digiware D-55 - Multipoint display - Version 2.6
  • ISOM Digiware D-75 - Multipoint display - Version 2.6
  • DIRIS Digiware U-20 - Voltage measurement module - Version 1.7.2
  • DIRIS Digiware I-43 - Current measurement module - Version 1.8
  • DIRIS Digiware S-Datacenter - Current measurement module - Version 1.5.2
  • DIRIS B-10L - Multifunction meter - Version 1.4
  • DIRIS Digiware U-32dc - Voltage measurement module - Version 1.3
  • ISOM Digiware D-55h - Multipoint display - Version 2.6
  • DIRIS B-10L - Multifunction meter - Version 1.3
  • DIRIS Digiware BCM-2119 - Version 1.3
  • DIRIS Digiware I-45 - Current measurement module - Version 1.11