Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 50 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 53 |
| Profondeur du produit [mm] | 60 |
| Poids du produit [kg] | 0.65 |
| Nombre conducteurs | 1 |
| Section | 150..300 mm² |
Classification
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 4586 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Borne de raccordement |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031222902 |
|---|---|
| Code douane | 8536901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.65 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.063 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.126 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.197 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Single cable clamps est disponible dans 1 version
| Article | Nombre conducteurs | Section | Select |
|---|---|---|---|
| 45000013 | 2 | 35..185 mm2 |