UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TGFyZ2UgZ2FtbWU=

  • R2FtbWUgSUVDIGV0IFVM

  • SW50w6lncmF0aW9uIGFpc8OpZQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHLDqXBhcnRpdGV1cnMgYXNzdXJlbnQgdW4gcmFjY29yZGVtZW50IGFpc8OpIGRlcyBjb25kdWN0ZXVycy4gSWxzIHNlIG1vbnRlbnQgZW4gYXZhbCBk4oCZdW4gaW50ZXJydXB0ZXVyLCBk4oCZdW4gY29tbXV0YXRldXIsIGTigJl1biBpbnRlcnJ1cHRldXItZnVzaWJsZXMgb3UgZGUgbuKAmWltcG9ydGUgcXVlbCBhcHBhcmVpbCBkZSBwcm90ZWN0aW9uIGR1IG1hcmNow6ku

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 27
Largeur [mm] 74
Profondeur [mm] 46
Poids du produit [kg] 0.095
Nombre conducteurs 8
Nombre de pôles 1
Calibre [A] 125..115

Classification

UNSPSC 39121421
Classe ETIM EC000276
IGCC 4586

Commerce

Date d'effet 2018-03-06
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles 1
Avec capot plombable Non

Logistique

GTIN/EAN 3596033047565
Code douane 8536901000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.076
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.035
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.08
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.055

Normes

Conformité aux normes
  • IEC
  • UL
  • PDF
    Distribution blocks - Distribution system
    Sélectionner
  • PDF
    Répartiteurs - Système de répartition
    Sélectionner
  • BLOCK UNI 125A IEC/115A UL CAD 54111012

Références

Single-pole IEC/UL distribution blocks est également disponible en 12 autres versions