Points forts
Fonction
Net Vision est une interface de communication conçue pour les réseaux d'entreprises et permettant une connexion directe et sécurisée entre l’ASI et le réseau Ethernet. Cette connexion fournit une large gamme de services réseau, dont la gestion de l’ASI, les notifications d’événement, l’arrêt automatique des serveurs alimentés par l’ASI, etc. Net Vision sert également de passerelle IoT, donnant accès à un éventail complet de services digitaux. Elle est compatible avec toutes les gammes d’ASI équipées d’un slot de communication.
Références
NET VISION est disponible dans 3 versions
| Article | Select |
|---|---|
| NET-VISION8CARD | |
| NET-VISION8-EMD | |
| NET-VISION8BOX |
Avantages
Gestion simplifiée des équipements
- Connectivité Ethernet 10 / 100 Mo / 1 Go (RJ 45).
- Interface web facile à utiliser pour la gestion de l’ASI.
- Surveillance de l’ASI via les protocoles SNMP v1, v2c et v3.
- Arrêt à distance des serveurs autonomes (compatible avec un logiciel JNC) ou des environnements virtuels (compatible avec un logiciel VIRTUAL-JNC).
- Notification d’événement par e-mail.
- Services complémentaires disponibles, tels que SYSLOG, RADIUS, NTP et SSH.
- Surveillance de l’environnement (capteur de température et d’humidité avec l’option EMD).
Accès sécurisé et connexions cryptées
- Sécurité renforcée avec protocoles de cryptage (TLS 1.3).
- Utilisation de certificats pour la connexion HTTPS.
- Politique de mot de passe robuste : accès bloqué après plusieurs tentatives, accès pour une durée limitée.
- Respect des lignes directrices des normes ISO/IEC 62443-4-2 en matière de cybersécurité.
- Certification des tests de cybersécurité délivrée par une société tierce.
Accès aux services digitaux
En tant que passerelle IoT, Net Vision donne accès à un éventail complet de services digitaux dans l’environnement cloud de Socomec, dont :
- SoLive, l’application mobile gratuite de Socomec pour la surveillance à distance de votre ASI.
- La surveillance à distance de l’ASI 24 h/24 et 7 j/7 par des experts de Socomec, avec un rapport trimestriel de l’état de santé de votre ASI.
- SoLive Pro, la solution qui vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés au sein de l’environnement cloud de Socomec.
- SoData, une solution cloud à cloud qui intègre votre ASI dans votre environnement cloud à l’aide de données sauvegardées dans le cloud de Socomec.