UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Classification
UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Classe ETIM | EC002850 |
IGCC | 4149 |
Commerce
Date d'effet | 2018-01-03 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2023-09-01 |
Date d'interdiction | 2023-09-01 |
Pays d'origine | TW |
Longueur du produit | 0.06 |
Largeur du produit | 0.24 |
Profondeur du produit | 0.17 |
ETIM - Mechanical characteristics
Width [mm] | 240 |
---|---|
Height [mm] | 60 |
Depth [mm] | 170 |
ETIM - Technical features
Type of accessory/spare part | SNMP/web adapter |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 8027122656191 |
---|---|
Code douane | 8517620000 |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.3 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.17 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.24 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.06 |