Fonction

Grâce à sa modularité qui permet de faire évoluer le système jusqu'à 200 kW sans risques ni interruptions, la gamme MODULYS GP est la solution idéale lorsque les besoins en puissance évoluent et lors des extensions imprévues des sites. La puissance installée peut atteindre 200 kW en ajoutant à chaud des modules de puissance de 25 kW.
Conçu sans point unique de défaillance, MODULYS GP offre les avantages de la technologie Green Power 2.0.

Conformité aux normes

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, IEC 60068-2-57, IEC/EN 62040-4
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2, AS 62040.3
CE
RCM (E2376)
EAC

Avantages

Modularité totale

- Module de puissance « plug in ».
- Module de batterie « plug in ».
- Module by-pass sur réseau auxiliaire « plug in ».
- Raccordements par le haut ou par le bas.
- Module d'évacuation d'air par le haut.

Architecture totalement redondante

- Niveaux de redondance N+1, N+X.
- Conçu sans nœud de fiabilité.
- Pas de contrôle centralisé critique du fonctionnement en parallèle.
- Modules de puissance totalement indépendants.
- Bus parallèle redondant (configuration en anneau).

Configuration automatique du firmware

- Sans intervention humaine.
- Sans aucun risque.
- Charge utilisatrice protégée en mode onduleur.

Maintenabilité facilitée

- Configuration automatique du firmware du module de puissance.
- Maintenance rapide et sécurisée grâce aux sous-ensembles remplaçables à chaud « hot-swap » (modules de puissance, réseau auxiliaire, by-pass, cartes électroniques).
- Remplacement « à chaud » de la batterie, sans arrêt des utilisations connectées.
- Maintenance sans passage des utilisations sur le by-pass.

Conception « Forever Young »

- Service exclusif pour prolonger la durée de vie du système.
- Élimine la criticité liée à la fin de vie de vos installations.
- Basé sur une armoire sans électronique et un ensemble de sous-ensembles « plug in ».
- Compatibilité des modules garantie pendant plus de 20 ans.
- Permet l'implémentation de nouveaux modules y compris si la technologie évolue.
- Attestation de compatibilité durant 20 ans.

Caractéristiques techniques

  MODULYS GP - SYSTEME ASI (ONDULEUR)
Puissance (Sn) 25 à 200 kVA 25 à 400 kVA 25 à 600 kVA
Puissance (Pn) 25 à 200 kW 25 à 400 kW 25 à 600 kW
Nombre de modules de puissance 1 à 8 1 à 16 1 à 24
Entrée / sortie 3/3
Configuration redondante N+x

 

Entrée
Tension 400 V 3ph+N (340 V à 480 V)
Fréquence 50/60 Hz ±10%
Facteur de puissance / THDI > 0.99 / < 1,5%

 

Sortie
Facteur de puissance 1 (selon IEC/EN 62040-3)
Tension 380/400/415 V ±1% 3ph+N
Fréquence 50/60 Hz ±0.1%
Distorsion de tension < 1 % (charge linéaire), < 3 % (charge non linéaire conforme à la norme IEC 62040-3)
Courant de court-circuit jusqu'à 3 x In
Surcharge 125 % pendant 10 minutes / 150 % pendant 1 minute
Facteur de crête 3:1

 

Bypass
Tension Tension nominale de sortie ± 15 % (configurable de ± 10 % à ± 20 %)
Fréquence 50/60 Hz ± 2 % (configurable pour compatibilité avec générateur)

 

Rendement (vérifié par TÜV SÜD)
Mode on-line double conversion jusqu'à 96.5%

 

Environnement
Température ambiante de 0 °C à 40 °C (de 15 à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries)
Humidité relative De 0 à 95 % sans condensation 
Altitude maximale 1000 m sans déclassement (3000 m max)
Niveau acoustique à 1 m < 55 dBA

 

Armoire
Largeur 600 mm 2 x 600 mm (système à associer) 3 x 600 mm (système à associer)
2010 mm (solution entièrement intégrée) 2610 mm (solution entièrement intégrée)
Profondeur 890 mm
Hauteur 1975 mm
Poids (armoire vide) 210 kg 2 x 210 kg (système à associer) 3 x 210 kg (système à associer)
780 kg (solution entièrement intégrée) 1010 kg (solution entièrement intégrée)
Indice de protection IP20

 

Normes
Sécurité IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2 Classe C2, AS 62040.2
Performances VFI-SS-111, IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Homologation antisismique Uniform Building Code UBC:1997, IEC 60068-2-57:2013
Conditions environnementales IEC/EN 62040-4
Certification du produit CE, RCM (E2376)

 

Module de puissance
Hauteur 3U
Poids 34 kg
Type Embrochable à chaud (plug-in) / Débrochable à chaud (hot swap)
MTBF > 1 000 000 heures (calculé et vérifié)

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus

Formation

Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.

En savoir plus
  • PDF
    Formation client - Programme de formation constructeur certifié pour ASI et STS
    Sélectionner
  • PDF
    Customer training certified manufacturer's training programme for UPS and STS
    Sélectionner
  • PDF
    Services nativement inclus dans les contrats de maintenance - Diagnostic et dépannage à distance
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS GP Unique, fully modular and redundant solution
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS GP Solution exclusive, totalement modulaire et redondante
    Sélectionner
  • PDF
    UPS and Critical Power Solutions
    Sélectionner
  • PDF
    Maintenance contracts for Uninterruptible Power Supply
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS GP 2.0_PEP
    Sélectionner
  • ELITE UPS_ a mark of efficiency

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.