UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RMOpY2xlbmNoZW1lbnQgYXV0b21hdGlxdWU=
-
U8OpY3VyaXTDqSBvcHRpbWFsZQ==
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Taille fusible | NH3 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 630 |
Type | I-0-Test |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5291 |
Commerce
Date d'effet | 1992-01-22 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Courant permanent nominal iu [A] | 630 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 355 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Entrée de câble | Haut/bas |
---|---|
Équipée de connecteurs | Non |
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Adapté aux inserts de fusibles | NH3 |
Avec surveillance des fusibles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée longue |
Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031185665 |
---|---|
Code douane | 8536309000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 16.7 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.4 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.445 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.515 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|